PTFIX 18X4-NS35A YE - Verteilerblock
3273708

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: gelb

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik