PTFIX 6X4-NS35A GY - Verteilerblock
3273658

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage