PTFIX 18X2,5-FE-G - Verteilerblock
3273458

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: kleben, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben