PTFIX 18X2,5-FE - Verteilerblock
3273328

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten