PTMC 1,5-3 /BN - Rangierwabe
3270423

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: braun

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit entsprechendem Zubehör für Tragschienenmontage und Wandausschnitte geeignet
Individueller Aufbau durch modulares Prinzip
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 oder unbeschränkt möglich.
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße