PTMC 1,5/24-3 VDE0815 - Rangierwabe
3270396

Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 24, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0815
Übersichtliche Darstellung von Betätigungs- und Anschlusspunkten durch vertikale Leiterführung
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc