PTMC 1,5/54 - Rangierwabe
3270391

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur Montage im Wandausschnitt
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Übersichtliche Darstellung von Betätigungs- und Anschlusspunkten durch vertikale Leiterführung