PTMC 1,5-2 /WH - Rangierwabe
3270303

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 oder unbeschränkt möglich.
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Individueller Aufbau durch modulares Prinzip
Mit entsprechendem Zubehör für Tragschienenmontage und Wandausschnitte geeignet