PTRV 8 /VDE 0815 - Rangierverteiler
3270230

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: mehrfarbig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0815
Der 2,3 mm Prüfabgriff ermöglicht das Prüfen mit handelsüblichen Prüfspitzen zwischen den Leitern