Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTRVB 4-FI /RD - Potenzialverteiler
3270220

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm2, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Einspeiseetage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Brückbarer Potenzialverteiler mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm²
Verteilerklemme in roter Ausführung für 24 V DC-Stromversorgungen