Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DP-PTRV 4 - Distanzplatte
3270163

Distanzplatte, Tiefe: 54 mm, Breite: 8,3 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der Einsatz von selbst beschriftbaren UC-TMF..., UCT-TMF... ist möglich
Besonders geeignet für die Aufnahme von Beschriftungsmaterial
Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...