Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D-PTRV 8 WH 1-8 - Abschlussdeckel
3270155

Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

Produktdetails








Ihre Vorteile

Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...
Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion
Beschriftet mit 1 ... 8, vertikal lesbar