AGK 10-PTPOWER BU - Abgriffklemme
3260148

Abgriffklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächig beschriftbar
Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff
Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter