PTPOWER 95-3L/FE - Hochstromklemme
3260115

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: NS 35/15, Farbe: grau/schwarz-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum