MPT 1,5/S/1P - Minidurchgangsklemme
3248115

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Platzersparnis durch die kompakte Bauweise
Erhöhte Flexibilität durch einfache Funktionsschächte
Übersichtliche Anordnung durch Markierungsnuten an jeder einzelnen Klemmstelle
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose und wartungsfreie Push-in-Anschlusstechnik
Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen