MUT 4 - Minidurchgangsklemme
3248035

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken