CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65791cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV13.0012UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0178UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |