RBO 12-FE-HC - Bolzenanschlussklemme
3247988

Anschlussart

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geprüft für Bahnanwendungen