UKH 150-F 1500V - Hochstromklemme
3247443

Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper