UKH 95 1500V BU - Hochstromklemme
3247420

Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung