UKH 240-F BU - Hochstromklemme
3247066

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Querschnitt: 70 mm2 - 240 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung