UKH 70-F BU - Hochstromklemme
3247063

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 70 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper
Geprüft für Bahnanwendungen
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung