cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb
Allgemein | |
Hinweis | Für eine zuverlässige Kontaktierung mehrdrähtiger Leiter wird empfohlen, die mehrdrähtigen Leiter zu entdrillen. |
Produkttyp | Hochstromklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,55 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M10 |
Hinweis | Schrauben mit Innensechskant |
Anzugsdrehmoment | 25 ... 30 Nm |
Abisolierlänge | 40 mm |
Lehrdorn | B14 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 35 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 1/0 ... 250 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 50 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 50 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 50 mm² ... 150 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 150 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 120 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 25 mm² ... 50 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 35 mm² ... 50 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 25 mm² ... 50 mm² |
Nennstrom | 309 A |
Belastungsstrom maximal | 309 A (bei 150 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
Hinweis | Achtung: Im Downloadbereich finden Sie Artikelfreigaben, Anschlussquerschnitte und Hinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern. |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 110 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 1201947 VDE-ISS 8 |
1201659 E/AL-NS 32 | |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Auflistung Brücken | Einlegebrücke / EB 2-31/UKH / 0201388 |
Einlegebrücke / EB 3-31/UKH / 0201391 | |
Brückendaten | 195,5 A (150 mm²) |
Temperaturerhöhung Ex | 40 K (281,5 A / 150 mm²) |
bei Brückung mit Einlegebrücke | 880 V |
Bemessungsisolationsspannung | 1000 V |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Allgemein | |
Bemessungsspannung | 1100 V |
Bemessungsstrom | 256 A |
Belastungsstrom maximal | 256 A |
Durchgangswiderstand | 0,06 mΩ |
Anschlussdaten Ex Allgemein | |
Drehmomentbereich | 25 Nm ... 30 Nm |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 300 kcmil |
Anschlussvermögen starr | 35 mm² ... 150 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 2 ... 300 kcmil |
Anschlussvermögen flexibel | 50 mm² ... 150 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 1/0 ... 300 kcmil |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 25 mm² ... 50 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 4 ... 1/0 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 35 mm² ... 50 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 2 ... 1/0 |
Breite | 31 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 107,3 mm |
Tiefe auf NS 32 | 116 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 118,5 mm |
Farbe | mehrfarbig |
schwarz (RAL 9005) | |
gelb (RAL 1018) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 150 mm² | 18 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 (+/- 2) U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 35 mm² / 6,8 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
150 mm² / 15 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/15 |
NS 32 |
Artikelnummer | 3247055 |
Verpackungseinheit | 3 Stück |
Mindestbestellmenge | 3 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1311 |
GTIN | 4046356707213 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 378,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 349,53 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |