cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
Zulassungs-ID: LR2420186TADNV
Zulassungs-ID: TAE00001CTEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV12.0008UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV12ATEX0168UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
Zulassungs-ID: UL UL CA L 192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |