UKH 50-F - Hochstromklemme
3247019

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 70 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper