cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
Prüftrennstecker, kontaktiert nach der Signaltrennung, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2- 2,5 mm2, Farbe: rot
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||