CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
C | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
E | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00004G1IECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV13.0003UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 415 A | 10 - 240 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0132UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 415 A | 10 - 240 |