RBO 10 - Bolzenanschlussklemme
3244614

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geprüft für Bahnanwendungen