PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD - Initiatoren-/Aktorenklemme
3244467

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Initiatoren-/Aktorenklemme, mit roter Leuchtanzeige und Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum