Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MSB 2,5-FE-M - Minidurchgangsklemme
3244264

Minidurchgangsklemme, Montage in Verbindung mit Flansch- oder Rastzapfenklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: sonstige, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene