C-RCEI 1,5/M4 - Ringkabelschuh
3241203

Ringkabelschuh, rot, 0,5 ...1,5 mm2, M4, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp

Produktdetails








Ihre Vorteile

Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht
Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet