C-RCEI 1,5/M3,5
-
Ringkabelschuh
3241202
Ringkabelschuh, rot, 0,5 ...1,5 mm2, M3,5, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht
Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet