WP-FS HF IP68 PG11 - Flachdichtung
3241182

Flachdichtung, Material: Centellen, Schutzart: IP68, Farbe: grün, Innendurchmesser: 18,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Flachdichtringe aus Centellen dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
Schutzart IP68
Beständig gegen Öl, Abdichtung gegen Staub und Wasser, UV-beständig, halogenfrei, hohe mechanische Belastbarkeit