WP-FS HF IP68 M32 - Flachdichtung
3241178

Flachdichtung, Material: Centellen, Schutzart: IP68, Farbe: grün, Innendurchmesser: 32 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Flachdichtringe aus Centellen dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
Schutzart IP68
Beständig gegen Öl, Abdichtung gegen Staub und Wasser, UV-beständig, halogenfrei, hohe mechanische Belastbarkeit