WP-FS HF IP68 M10
-
Flachdichtung
3241173
Flachdichtung, Material: Centellen, Schutzart: IP68, Farbe: grün, Innendurchmesser: 10 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Flachdichtringe aus Centellen dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
Schutzart IP68
Beständig gegen Öl, Abdichtung gegen Staub und Wasser, UV-beständig, halogenfrei, hohe mechanische Belastbarkeit