WP-FS IP68 PG11 - Flachdichtung
3241168

Flachdichtung, Material: Perbunan, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Innendurchmesser: 18,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Flachdichtringe aus Perbunan dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
Es werden Schutzarten bis IP 68 erreicht.