WP-FS IP68 M40 - Flachdichtung
3241165

Flachdichtung, Material: Perbunan, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Innendurchmesser: 40 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Flachdichtringe aus Perbunan dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
Es werden Schutzarten bis IP 68 erreicht.