WP-PA HF-SL 28,5 BK - Schutzschlauch
3240846

Schutzschlauch, Material: PA, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP40, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 23 mm, Gesamtlänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte