WP-PA HF-SL 21,2 BK - Schutzschlauch
3240845

Schutzschlauch, Material: PA, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP40, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 16,5 mm, Gesamtlänge: 10 m

Produktdetails