WP-PA HF 28,5 BK
-
Schutzschlauch
3240684
Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 23 mm, Gesamtlänge: 50 m