WP-PA HF 15,8 BK - Schutzschlauch
3240682

Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 12 mm, Gesamtlänge: 50 m

Produktdetails









Kompatible Produkte