WP-PA HF 10,0 BK
-
Schutzschlauch
3240680
Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 6,5 mm, Gesamtlänge: 50 m