C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 - Verbinder
3240535

Flachsteckhülse, vollisoliert, rot, 0,5 ... 1,5 mm2, für Stecker 2,8 x 0,8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
Halogenfreiheit
Elektrolytisch verzinnt