CD 30X80 - Verdrahtungskanal
3240282

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren