NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10
-
Tragschiene gelocht
3240262
Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, C-Profil
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Kabelschellen dienen der Zugentlastung
Die halogenfreien Kunststoffwannen sind so gestaltet, dass sie, bei gleichzeitigem Schutz des Leiters, optimal fest sitzen
Einzelne oder gebündelte Kabel mit einem Durchmesser bis 64 mm werden so einfach und sicher verlegt