SKS 14-D - Schirmanschlussklemme
3240214

Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.
Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten