Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-SCF 1/2,8X0,8 - Verbinder
3240153

Flachsteckhülse, unisoliert, 0,5 ... 1 mm2, 2,8 x 0,8

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder
Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing