C-FC 2,5/M6 - Gabelkabelschuh
3240146

Gabelkabelschuh, unisoliert, 1,1 - 2,5 mm2, M6

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet