C-FC 2,5/M3 - Gabelkabelschuh
3240142

Gabelkabelschuh, unisoliert, 1,1 - 2,5 mm2, M3

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet