C-RC 10/M5 DIN - Ringkabelschuh
3240089

Ringkabelschuh, unisoliert, 10 mm2, M5

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz
Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte